S2A/300 GR



Torna alla categoria di prodotti
S2A/300 GR

S2A/300 GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino
CHF 149.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 3 m, 6 x 0.75 mm² privo di alogeni
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]