SN2-C7/300



Torna alla categoria di prodotti
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m

Ai fini del montaggio è necessaria una staffa ZSN-B o ZSN-BF

Prezzo di listino
CHF 152.00
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
ZSN-B

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Prezzo di listino: CHF 72.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-BF

ZSN-BF

Staffa per SN2-C7 per BF

Prezzo di listino: CHF 46.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 3 m, 6x 0.75 mm² privo di alogeni
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]