2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole di regolazione

SR230P-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SR230P-R

SR230P-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 850.00
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
ZPF-08

ZPF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-09

ZPF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-10

ZPF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-11

ZPF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-14

ZPF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPK-12

ZPK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPK-14

ZPK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-08

ZPV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-09

ZPV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-10

ZPV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-11

ZPV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-12

ZPV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-14

ZPV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
HH230

HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
HT230

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X