X8042M.3B3A4
Valvola di espansione, 20 s, A3, IP54, 2-vie, ODF 42-42 mm, 500 kW, Ottone
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
Z-C24X4P010
Cavo di collegamento, 1 m, per XB4 con spina del connettore
Prezzo di listino: CHF 48.00
Prezzo netto: ...
Z-C24X4Y050
Cavo del sensore, 5 m, per XB4 con elemento NTC e spina del connettore
Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Tipo di comando
- MP-Bus
- Categoria di protezione
- IP54
- Schema
- 2-vie
- Temperatura del fluido
- -20...70°C [-4...158°F]
- Note temperatura del fluido
- con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Pressione differenziale
- ∆pmax 3500 kPa
- Raccordo
- Manicotto di saldatura interno ODF