3. Valvole per la refrigerazione

X8042M.5392A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8042M.5392A

X8042M.5392A

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2-vie, ODF 42-42 mm, Kvs 21 m³/h, Rame

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati CAD 3D
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
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
22 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
MFT/programmabile
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
21 m³/h
Fluido
HFC, HFO
Temperatura del fluido
-20...90°C [-4...194°F]
Pressione differenziale
∆pmax 1800 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Manicotto di saldatura interno ODF