2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

ZBAT120



Torna alla categoria di prodotti
ZBAT120

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm

La sostituzione dell'elemento di intervento è consentita solo se effettuata da tecnici qualificati. È necessario tenere conto dei valori specifici indicati nella documentazione delle serrande tagliafuoco.

Prezzo di listino
CHF 95.70
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
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]