Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Experimente el máximo tiempo de funcionamiento y un rendimiento óptimo

Durante 50 años, Belimo ha proporcionado dispositivos de campo fiables y de calidad para el control energéticamente eficiente de sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire. Nuestra experiencia, nuestras aplicaciones escalables y nuestra posición como líder del mercado global nos han llevado a lograr el éxito en cuanto al suministro de aplicaciones de refrigeración para centros de datos, donde la fiabilidad y la calidad revisten gran importancia.

Ofrecemos actuadores, válvulas, sensores y medidores, diseñados para garantizar un rendimiento ininterrumpido, un caudal óptimo, sistemas autónomos y eficiencia energética.

El panorama de los centros de datos está evolucionando y las nuevas GPU necesitan eliminar más calor que nunca. Las estrategias de contención de pasillo caliente y frío no pueden rechazar suficiente calor para las cremalleras de alta densidad. Belimo está preparada con tecnologías de refrigeración de centros de datos innovadoras, y ofrece sistemas de refrigeración por líquido más eficientes que proporcionan una conductividad térmica mejorada y una reducción del consumo de energía.

Productos de Belimo en aplicaciones de centros de datos

  • 1) Enfriadora

    Aplicación Belimo
    Válvulas de mariposa con actuadores de elevado rendimiento para grandes caudales.

    Las plantas centrales suministran agua fría a todo el centro de datos. Debido a las considerables necesidades de refrigeración de los centros de datos modernos, este proceso exige grandes caudales y, en consecuencia, válvulas de gran tamaño. Las válvulas de mariposa de Belimo, equipadas con actuadores de alto rendimiento, son perfectamente adecuadas para esta aplicación, gracias a su elevada presión de cierre, sus mínimas fugas y sus carcasas con clasificación IP66 (equivalente a NEMA 4), que garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.

  • 2) CRAC

    Aplicación Belimo
    Válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y sensores.

    CRAC son las siglas de "computer room air conditioning", un sistema diseñado para controlar la temperatura, la humedad y la distribución del aire en un centro de datos. Estas unidades basadas en refrigerante están diseñadas para mantener unas condiciones medioambientales precisas, garantizando la protección y el funcionamiento fiable de los equipos informáticos sensibles.

  • 3) CRAH

    Aplicación Belimo
    Válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y sensores.

    Los climatizadores de salas de ordenadores (CRAH) suministran aire acondicionado a los espacios en blanco de los centros de datos. Las válvulas independientes de la presión electrónicas de Belimo (EPIV) son componentes esenciales en los sistemas CRAH y ofrecen un control preciso y fiable del caudal de agua. Estas válvulas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de unas condiciones óptimas de temperatura y humedad en entornos de misión crítica.

     

  • 4) Pared de ventiladores

    Aplicación Belimo
    Actuadores para compuertas (EF y GK) en conjuntos de compuertas de gran tamaño.

    Los actuadores para compuertas Belimo son componentes esenciales en los sistemas de pared de ventiladores, ya que proporcionan un control preciso del caudal del aire a los servidores situados dentro del espacio en blanco. Las válvulas de control caracterizadas (CCV) y las válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) gestionan el caudal de agua a través de las bobinas, garantizando una refrigeración eficiente y manteniendo las temperaturas del aire de impulsión requeridas. Trabajando al unísono, estas aplicaciones de Belimo son esenciales para mantener unas condiciones medioambientales óptimas para infraestructuras informáticas sensibles.

  • 5) Climatizador

    Aplicación Belimo
    Energy Valve, válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV), actuadores para compuertas y sensores.

    Un climatizador (AHU) es un sistema utilizado para hacer circular, filtrar, calentar o refrigerar el aire dentro de un centro de datos. Los AHU también se denominan climatizadores de salas de ordenadores (CRAH).
     

    • Más información sobre los climatizadores (AHU)
  • 6) Directamente en el chip (placa fría)

    Aplicación Belimo
    Belimo Energy Valve (EV) y sensores de presión diferencial para un caudal preciso en la computación de alto rendimiento.

    La refrigeración por líquido directamente en el chip, comúnmente conocida como tecnología de placa fría, es uno de los métodos más utilizados para refrigerar servidores con elevada salida térmica, como los utilizados en aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). La Belimo Energy Valve™ es ideal para esta aplicación, ya que mantiene una presión diferencial constante a través de la cremallera. Esto garantiza un caudal preciso a cada placa fría, incluso en situaciones en las que un servidor se desconecta para realizar tareas de mantenimiento.
     

    • Folleto – Caudal correcto para placas frías con la Belimo Energy Valve™ - Experimente un rendimiento ininterrumpido (pdf - 2,82 MB)
    • Más información sobre la Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Aplicación Belimo
    Belimo Energy Valves (EV), válvulas de control caracterizadas (CCV) y válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV).

    Las unidades de distribución de refrigeración (CDU) suministran agua fría o mezclas de agua/glicol para refrigerar equipos que generan calor, como los servidores. Belimo ofrece una gama completa de válvulas de control caracterizadas (CCV), válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y válvulas Energy Valve que son perfectamente aptas para su uso en CDU. Estas válvulas garantizan un control preciso del caudal y pueden adaptarse fácilmente a medida que evolucionan sus necesidades de refrigeración.

     

  • 8) Intercambiador de calor de puerta trasera

    Aplicación Belimo
    Válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y válvulas de control caracterizadas (CCV) para un control preciso del caudal.

    El control preciso del caudal es esencial para el funcionamiento eficiente de los intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx). Las válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y las válvulas de control caracterizadas (CCV) de Belimo proporcionan un control de caudal fiable y preciso, garantizando un rendimiento óptimo de su sistema RDHx.

     

  • 9) Refrigeración por inmersión

    Aplicación Belimo
    Válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) para un control de caudal preciso y Energy Valve (EV) para monitorización.

    Los sistemas de refrigeración por inmersión de dos fases requieren un caudal de agua preciso para garantizar la condensación efectiva del fluido dieléctrico. Las válvulas independientes de la presión electrónicas de Belimo (EPIV) mantienen un caudal consistente a la bobina, incluso cuando existen fluctuaciones en la presión del sistema. La Belimo Energy Valve™ monitoriza de forma continua las temperaturas del agua de alimentación y de retorno, calcula la energía térmica y proporciona información valiosa para ayudar a controlar el rendimiento de la refrigeración y detectar ineficiencias.

     

  • 10) Generadores

    Aplicación Belimo
    Actuadores con función de seguridad para control del aire de combustión.

    Los generadores proporcionan energía de reserva para garantizar el funcionamiento continuo de los servidores en caso de interrupción de la alimentación. Los actuadores con función de seguridad de Belimo son la aplicación ideal para controlar la cantidad precisa de aire de combustión que necesitan estos generadores. El sistema con función de seguridad garantiza el corte inmediato del caudal de aire en caso de fallo. Existen opciones con clasificación IP, como IP66 (equivalente a NEMA 4), para instalaciones situadas fuera de la carcasa del generador.

  • 11) Fuego y humo

    Aplicación Belimo
    Actuadores para compuerta cortafuegos y de extracción de humo para seguridad y protección.

    Los actuadores para compuerta cortafuegos y de extracción de humo de Belimo son dispositivos de seguridad esenciales diseñados para la protección de los centros de datos frente al fuego y el humo. Estos actuadores para compuertas están integrados en sistemas de detección de fuego y humo y son responsables del control de diversos componentes mecánicos para mitigar la propagación del fuego y el humo durante una emergencia.
     

    • Más información sobre actuadores para compuerta cortafuegos
    • Más información sobre actuadores para compuerta de extracción de humo

Gama de productos

Belimo Energy Valve™

Aplicaciones: CDU, placa fría, RDHx, refrigeración por inmersión de dos fases, CRAH, pared de ventiladores

  • Conozca más detalles

EPIV

Aplicaciones: CDU, RDHx, refrigeración por inmersión de dos fases, CRAH, pared de ventiladores

  • Conozca más detalles

CCV

Aplicaciones: CDU, RDHx, pared de ventiladores, colectores, válvula todo/nada

  • Conozca más detalles

Actuadores para compuertas

Aplicaciones: CRAH, pared de ventiladores, aire exterior, generadores

  • Conozca más detalles

Válvulas de mariposa

Aplicaciones: planta central, colectores, válvula todo/nada

 

  • Conozca más detalles

¿Por qué elegir a Belimo?

Fiable

En Belimo, mantenemos los más altos estándares de calidad en todas las operaciones, desde el desarrollo y la producción hasta el envío y el servicio de atención al cliente. Nuestras instalaciones de producción globales están certificadas para mantener diferentes estándares, y la garantía de 5 años en nuestra línea completa de productos refleja nuestro estricto control de la calidad, el uso de materiales de alta calidad y un diseño del producto robusto. 

Escalables

Los productos de Belimo pueden fabricarse a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de refrigeración sin comprometer el rendimiento con las cargas actuales.

Eficientes

Las unidades de Belimo se centran en la precisión, ofreciendo solo el volumen de caudal de aire o agua que necesita, cuando lo necesita.  Esto le permite ahorrar en costes de ventiladores y bombeo, así como reducir la huella de carbono de su centro de datos.

Ricos en datos

Las unidades con comunicación de Belimo como la Energy Valve o la EPIV ofrecen un sinfín de información cuando se conectan a un sistema de gestión del edificio. Aproveche esta información para tomar decisiones informadas proactivas en lugar de trabajar de forma reactiva. 

Soporte

Las redes consolidadas de soporte y servicio de Belimo incluyen consultores regionales de aplicaciones y directores de desarrollo comercial con profundos conocimientos de las aplicaciones.

Plazos de entrega

Nuestros equipos de ventas y logística han establecido una sólida reputación por una entrega rápida, fiable y puntual. Esto garantiza que sus proyectos de construcción de centros de datos se completen a tiempo, incluso con las desafiantes condiciones actuales de las cadenas de suministro.

Seminarios web sobre centros de datos

Adaptación al futuro: cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos

Este seminario web acompaña a la segunda entrega de nuestra serie de artículos del blog sobre la refrigeración de los centros de datos. Esta sesión profundizará en la innovadora válvula independiente de la presión electrónica de Belimo (EPIV) y su papel crítico para la adaptación a la evolución de las demandas del panorama de los centros de datos modernos. Descubra cómo las funciones avanzadas de la EPIV pueden optimizar las estrategias de refrigeración y garantizar la eficiencia y una larga vida útil de la infraestructura de los centros de datos. No se pierda esta oportunidad de adquirir valiosos conocimientos sobre esta industria en rápida evolución.

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes: soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Vea este seminario web de 20 minutos en el que exploraremos los entresijos de los sistemas de placa fría y cómo pueden optimizar la refrigeración y la eficiencia de su centro de datos.

Descargas

  • Folleto – Caudal correcto para placas frías con la Belimo Energy Valve™ - Experimente un rendimiento ininterrumpido (pdf - 2,82 MB)

Póngase en contacto con Belimo hoy para hablar con un especialista y conocer mejor nuestros servicios para centros de datos.

Encuentre a su representante local

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)