Herramientas inteligentes para un retrofit más rápido

Pase de la idea inicial a la aprobación del alcance más rápido que nunca. Utilice las herramientas de RetroFIT+ para realizar una evaluación en unas pocas horas, validar los resultados con pruebas de diagnóstico que causan pocas molestias y obtener medidas concretas con pasos de actuación claros.

Descargar guía de RetroFIT+ Abrir RetroFIT+ herramienta de evaluación

Herramienta de evaluación de RetroFIT+

Exclusivo para los socios RetroFIT+: convierta los datos de los edificios existentes en una lista ordenada de medidas en cuestión de horas, con rangos de ahorro y amortización. Úselo para informar a las partes interesadas.

Paso 1: Información sobre el consumo de energía

Introduzca los datos energéticos recientes de HVAC, las horas de funcionamiento y los datos básicos de la instalación.

Paso 2: Evaluar el sistema actual

Analice los sistemas de control y los sistemas hidráulicos para identificar los problemas de base y la carga máxima.

Paso 3: Revisar las propuestas de mejora

Reciba una lista de medidas con sus respectivos rangos de ahorro. Aplíquela directamente o realice los ajustes necesarios en el alcance y los supuestos.

Paso 4: Añadir las estimaciones de inversión

Introduzca la inversión aproximada por medida para calcular el retorno de la inversión, el punto de equilibrio y los rangos de la tasa interna de retorno.

Paso 5: Generar un informe listo para la toma de decisiones

Reciba un informe completo en el que se detallen el ahorro energético previsto, el retorno de la inversión, el plazo de amortización, la tasa interna de rentabilidad, el tiempo de parada y los riesgos asociados.

Paso 6: Descargar y compartir

Exporte el informe destinado a los responsables de la toma de decisiones, incluyendo todas las proyecciones y una nota sobre los rangos no aditivos.

Paso 7: Conseguir el proyecto y hacerlo realidad

Pase de la fase de elaboración de informes a una implementación estandarizada con una entrega verificada con registro de datos.

Más recursos

Descargar un informe de muestra Acceda a la RetroFIT+ herramienta de evaluación

Kit de diagnóstico RetroFIT+

Exclusivo para los RetroFIT+ partner: diagnósticos no invasivos y temporales que confirman el potencial de retrofit y establecen un nuevo perfil de carga en un plazo de tres semanas.

 

Paso 1: Realizar una evaluación con la RetroFIT+ herramienta de evaluación
Establezca la situación de referencia, defina los objetivos y seleccione las medidas candidatas.

 

Paso 2: Instalar el kit de diagnóstico RetroFIT+ in situ
Instale los sensores con clip y los enlaces con una interrupción mínima; es posible realizar la instalación fuera del horario laboral.

 

Paso 3: Configurar la arquitectura y llevar un registro durante dos semanas
Configure los puntos en la herramienta, compruebe la calidad de los datos y ejecute el registro.

 

Paso 4: Enviar datos para la generación automática de informes
Envíe los datos recopilados para establecer la línea de base, definir los objetivos y seleccionar las medidas candidatas.

 

Paso 5: Recibir un informe detallado de los resultados
Obtenga un análisis exhaustivo en el que se destaquen los puntos débiles del sistema, los rangos de ahorro, el impacto de la optimización de recursos y las mejoras recomendadas.

 

Paso 6: Compartir y decidir
Descargue el informe, informe a los responsables de la toma de decisiones y siga adelante con la implementación.

Tool

RetroFIT+ Herramienta de sustitución de productos

Identifique rápidamente el recambio ideal para actuadores, válvulas y sensores obsoletos o defectuosos, ya sean de Belimo o de otras marcas. Ya sea para aplicaciones de ventilación o hidráulicas, proyectos de modernización o actualizaciones de sistemas, la herramienta RetroFIT+ recomienda la solución de Belimo más adecuada para garantizar la máxima fiabilidad, rendimiento y calidad.

Introduzca sus parámetros y obtenga resultados inmediatos de piezas de recambio compatibles.

RetroFIT+ Herramienta de sustitución de productos

Cómo funciona...

Utilice la función de escaneado

Enviar una solicitud de soporte

Búsqueda por nombre de producto

Buscar por parámetros

Buscar por mediciones

Belimo talk: dependiente de la presión frente a independiente de la presión

Perfeccione su sistema para que sea independiente de la presión

 

Prepare su sistema de HVAC para las demandas en constante cambio del edificio. A medida que los espacios se renuevan, amplían o utilizan de forma diferente, los sistemas hidráulicos necesitan un control del caudal fiable para mantener un alto nivel de confort y un bajo consumo energético.

 

Las soluciones de válvulas independientes de la presión de Belimo ayudan a garantizar una distribución eficiente de la energía, un control estable y una mayor transparencia. Desde las válvulas compactas PIQCV hasta las EPIV con medición del caudal en tiempo real, pasando por la Energy Valve para la optimización energética y la documentación, Belimo ofrece la solución adecuada para mejorar el rendimiento hidráulico.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Descargas

Guías de RetroFIT+ y listas de comprobación

Guía de RetroFIT+

Guía

6,23 MB Descargar

Libro de aplicación – Climatizadores

Libro de aplicación

9,41 MB Descargar

Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores

Prospecto

2,55 MB Descargar

Captura de datos sobre acoplamiento personalizada

Registro de datos para adaptadores de válvula rotativa RetroFIT+

Formulario de recopilación de datos para los acoplamientos para válvulas rotativas

1,11 MB Descargar

Registro de datos para adaptadores de válvula de asiento RetroFIT+

Formulario de recopilación de datos para los acoplamientos para válvulas de asiento

950 KB Descargar

Lista de comprobación para RetroFIT+: aplicaciones de agua

Lista de comprobación de la herramienta de sustitución de productos RetroFIT+ — Aplicaciones hidráulicas

2,71 MB Descargar

Empresa y análisis

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow — Tendencias que transformarán la industria de los edificios y de CVAA de aquí a 2050

8,04 MB Descargar

Prospecto - Cómo contribuye la tecnología de los edificios a los objetivos ESG

Cómo contribuye la tecnología de los edificios a los objetivos ESG

3,48 MB Descargar

Test Overline

Test Link

Test Subtitle

This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.

New Products

Text Component

Test the links

New Products Contact Us

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)