AVK24A-MOD
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 32 mm, IP54
- Precio de lista
- 1.995,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 9.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2