3. Válvulas para agua potable

C215QPW-N



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C215QPW-N

C215QPW-N

Válvula de bola todo-nada Para aplicaciones de agua potable, 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C [41...212°F]

Precio de lista
85,10 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para C215QPW-N
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?

    Descargas

    Documentación

    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora
    • Descargar

    Textos para la oferta

    • Descargar

    CAD / BIM

    Ficheros CAD 3D
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
    16 m³/h
    Certificado de agua potable
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • PZH
    • WRAS
    • ÜA
    Fluido
    Agua potable
    Temperatura del fluido
    5...100°C [41...212°F]
    Presión diferencial
    ∆pmax 200 kPa
    Presión de cierre
    1600 kPa
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)