EV125F+BAC
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol
- Precio de lista
- 9.160,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZR-EXT-F05
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80
Accesorio eléctrico
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Belimo Energy Valve™ - Referencia: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia
El primero del mundo: la renovación del edificio recibirá una triple certificación.
Bouygues definió esta triple certificación como un objetivo del proyecto en el momento de planificación. Entre otras cosas, se desarrolló un innovador sistema de acondicionamiento de aire con caudal de refrigerante variable (CRV). La Belimo Energy Valve™ juega un papel fundamental en el proyecto.
Belimo Energy Valve™ - Referencia: Citizen Plaza, Nashville, EE. UU.
El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en numerosas instalaciones grandes de todo el mundo. Hasta que se instaló la Energy Valve™ de Belimo, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial para edificios de oficinas del estado de Tennessee.
La multifuncional Belimo Energy Valve™
Monitorización transparente de la energía con la Nube de Belimo. Propietarios de edificios, responsables de instalaciones, instaladores e integradores de sistemas no dejarán de reconocer las ventajas de esta tecnología inteligente.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/s]
- 31
- Caudal ajustable
- 30...100 % del V'nom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Presión de cierre
- 690 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 11 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Conexión Ethernet
- Clavija RJ45
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Nube
- Categoría de protección
- IP40