01DT-1BN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
Piezas incluidas: clip de montaje, tornillos, película adhesiva
- Precio de lista
- 49,80 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22D-A03
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico
A-22D-A05
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 260°C, Latón
A-22P-A45
Acoplamiento a presión, Acero inoxidable, G 1/4 in (rosca externa) para 6 mm, con anillo cortante
A-22P-A51
Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para vaina A-22P-A..
Vainas
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Temperatura
- Señal de salida
- Pt1000
- Señal de salida pasiva de la temperatura
- Pt1000
- Longitud de la varilla
- 150 mm