22RTH-18-1
Sensor de ambiente / Unidad de ambiente Humedad / Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, blanco, RAL 9003
Piezas incluidas: tornillos
Este producto también está disponible con su logotipo personalizado en la parte delantera.
Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
- Precio de lista
- 138,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovadora aplicación para el usuario final que permite visualizar los valores actuales de la sala y ajustar los valores de consigna., Para smartphones Android e iOS compatibles con NFC. Dispositivos compatibles: 22RT.. y P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza
Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Rango de medición de humedad
- Ajuste predeterminado: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicación
- MP-Bus
- Tipo de visor
- Belimo Display App