3. Válvulas de asiento

H6200W630-S7



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Válvula de asiento, 2 vías, DN 200, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatura del fluido 5...120°C [41...248°F]

Ir a las combinaciones disponibles

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H6200W630-S7
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    Vídeos de productos

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    630 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    5...120°C [41...248°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Máx. 0.05% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)