2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de control

HT24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
HT24-3

HT24-3

Actuador rotativo para válvulas mezcladoras, 10 Nm, AC 24 V, 3 puntos, 140 s, IP40

Precio de lista
233,00 EUR
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
MS-NRA

MS-NRA

Kit de montaje para válvula de mezcla LK

Precio de lista: 10,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRB

MS-NRB

Kit de montaje para válvulas de mezcla Barberi

Precio de lista: 9,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRC

MS-NRC

Kit de montaje para válvulas de mezcla Honeywell/Centra DR..MA

Precio de lista: 31,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRC1

MS-NRC1

Kit de montaje para válvulas de mezcla Honeywell/Centra DRU

Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRE

MS-NRE

Kit de montaje para válvulas de mezcla con eje redondo de 12 mm

Precio de lista: 16,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRE6

MS-NRE6

Kit de montaje para válvulas de mezcla ESBE VRG/VRB/VRH

Precio de lista: 15,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRH

MS-NRH

Kit de montaje para válvulas de mezcla Hora

Precio de lista: 18,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRL

MS-NRL

Kit de montaje para válvulas de mezcla Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF

Precio de lista: 23,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRLA

MS-NRLA

Kit de montaje para válvulas de mezcla Lazzari

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRLO

MS-NRLO

Kit de montaje para válvulas de mezcla Lovato

Precio de lista: 12,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRS

MS-NRS

Kit de montaje para válvulas de mezcla Satchwell MB

Precio de lista: 34,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MS-NRSF

MS-NRSF

Kit de montaje para válvulas de mezcla Satchwell MBF

Precio de lista: 55,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
WNR

WNR

Kit de montaje

Precio de lista: 36,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

SNR

SNR

Contacto auxiliar 1x SPDT Para actuadores HT a 3 puntos con cable de conexión

Precio de lista: 37,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
1.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
10 Nm
Tipo de control
3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Giro horario (cw)
Accionamiento manual
Desembrague temporal y permanente con el botón rotativo en la carcasa
Ángulo de giro
90°
Tiempo de giro (motor)
140 s / 90°
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)