3. Actuadores para válvula

JRCA-S2-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales

El accesorio ZJR../ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"

Precio de lista
952,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Historias de éxitos
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
ZJR01

ZJR01

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...150

Precio de lista: 135,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZJR03

ZJR03

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 50...100

Precio de lista: 135,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZJR20

ZJR20

Manivela para actuador JR

Precio de lista: 18,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR02

ZPR02

Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 58,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR05

ZPR05

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR06

ZPR06

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR08

ZPR08

Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 98,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR09

ZPR09

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR10

ZPR10

Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR11

ZPR11

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR12

ZPR12

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR13

ZPR13

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 11

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR14

ZPR14

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 12,7

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR15

ZPR15

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 11

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR16

ZPR16

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 13

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZRI-001

ZRI-001

Anillo distanciador, F04/F05, Altura 22 mm

Precio de lista: 134,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZRI-002

ZRI-002

Anillo distanciador, F05/F07, Altura 23,5 mm

Precio de lista: 146,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Butterfly valves for control applications

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
7 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 0.5...2.5 mm², únicamente conductores de cobre
Conexión de interruptor auxiliar
Terminales 0.5...2.5 mm², únicamente conductores de cobre
Par de giro
90 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Manivela
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
20...120 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)