2. Actuadores
  3. Actuadores con función de seguridad

LF24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LF24

LF24

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista
258,00 EUR
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
AV6-20

AV6-20

Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: 57,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K6-1

K6-1

Abrazadera reversible, rango de nuez ø16...20 mm

Precio de lista: 17,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH-LF

KH-LF

Palanca para actuador, rango de nuez ø8...16 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 44,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm

Precio de lista: 19,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para LF..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 82,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZDB-LF

ZDB-LF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: 11,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptador para ejes cuadrados, 8x8 mm, para LF..

Precio de lista: 13,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-LF1

ZG-LF1

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 113,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-LF3

ZG-LF3

Kit de montaje para acoplamiento para instalación lateral Ancho de la ranura 6.2 mm

Precio de lista: 123,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-F

S2A-F

Contacto auxiliar 2x SPDT

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A-F

P1000A-F

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ

Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Par de giro
4 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
No
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 8...16 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)