LRF24-SR
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Precio de lista
- 387,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
CR24-A3
Reguladores de temperatura ambiente con 3 secuencias, Salida 2...10 V: VAV, Salida 0...10 V: refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, sin elementos de funcionamiento
CR24-B3
Reguladores de temperatura ambiente con 3 secuencias, Salida 2...10 V: VAV, Salida 0...10 V: refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, selector rotativo +/-
CRK24-B1
Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.8 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP54