• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de asiento

LV230A-RE



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LV230A-RE

LV230A-RE

Actuador para válvula de asiento (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 200 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales

Precio de lista
497,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
ZNV-203

ZNV-203

Anillo distanciador para LDM, carrera 20 mm

Precio de lista: 53,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZNV-204

ZNV-204

Anillo distanciador para Sauter, carrera 20 mm

Precio de lista: 57,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZNV-205

ZNV-205

Kit adaptador Danfoss

Precio de lista: 20,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZNV-207

ZNV-207

Adaptador vástago para LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Precio de lista: 68,20 EUR
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
Vídeos de productos

Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit

Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 4 mm² (cable ø4...10 mm)
Fuerza
500 N
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
20 mm
Tiempo de giro (motor)
200 s / 20 mm
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)