• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  2. Actuadores
  3. Actuadores para condiciones ambientales exigentes

NM24P



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NM24P

NM24P

Actuador giratorio (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, IP66/67

Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.

Todo lo demás permanece igual.

Precio de lista
454,00 EUR
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
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 108,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
Par de giro
10 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 10...20 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)