P-22RTH-1U00D-2
Unidad de funcionamiento de ambiente humedad/temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Visor táctil ePaper, PC, blanco, RAL 9003
Piezas incluidas: tornillos
Este producto también está disponible con su logotipo personalizado en la parte delantera.
Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
- Precio de lista
- 363,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza
Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- Modbus
- BACnet
- Rango de medición de humedad
- 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicación
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Tipo de visor
- Visor táctil ePaper