3. Válvulas de bola

R415D



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R415D

R415D

Válvula de bola todo-nada, 2 vías, DN 15, Rosca externa, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]

Precio de lista
260,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R415D
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZR4515

    ZR4515

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca externa, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Precio de lista: 13,40 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    12 m³/h
    Fluido
    Agua, agua potable (bajo solicitud), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    2...130°C [36...266°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
    Presión de cierre
    1400 kPa
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca externa

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)