2. Actuadores
  3. Accesorios

S2A



Volver a categoría de productos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista
95,50 EUR
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Contacto auxiliar
2x SPDT
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)