S2A-H
Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable
- Precio de lista
- 152,00 EUR
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
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]