SR24A-MP-R
Actuador rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 430,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
ZSF-08
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x57 mm (AxøxH), para SR..-R
ZSF-09
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x57 mm (AxøxH), para SR..-R
ZSF-10
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x57 mm (AxøxH), para SR..-R
ZSF-11
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x57 mm (AxøxH), para SR..-R
ZSF-14
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x57 mm (AxøxH), para SR..-R
ZSK-12
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x57 mm (øxAxH), para SR..-R
ZSK-14
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x57 mm (øxAxH), para SR..-R
ZSV-08
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..-R
ZSV-09
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..-R
ZSV-10
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..-R
ZSV-11
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..-R
ZSV-11-4K
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (larg.xanch.xalt., cuadrado interior), para SR..-R
ZSV-12
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..-R
ZSV-14
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..-R
Accesorio eléctrico
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.25 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 90...350 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2