Palloventtiilit

Palloventtiili tarjoaa erinomaisen sulku- tai change-overkyvyn ilman vuotoja – tätä on tehokkuus.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Kuvio
Venttiilin käyttötila
Kvs-alue
Venttiilin koko
Putkiliitäntä
Tyhjennä
52 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
R2015-S1

R2015-S1

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 91,10 €
Lisää projektiluetteloon
R2020-S2

R2020-S2

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 102,00 €
Lisää projektiluetteloon
R2025-S2

R2025-S2

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 124,00 €
Lisää projektiluetteloon
R2032-S3

R2032-S3

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 185,00 €
Lisää projektiluetteloon
R2040-S3

R2040-S3

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 226,00 €
Lisää projektiluetteloon
R2050-S4

R2050-S4

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 298,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3015-BL1

R3015-BL1

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 136,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3015-S1

R3015-S1

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 160,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3020-BL2

R3020-BL2

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 149,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3020-S2

R3020-S2

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 178,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3025-BL2

R3025-BL2

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 194,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3025-S2

R3025-S2

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 224,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3032-BL2

R3032-BL2

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 229,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3032-BL3

R3032-BL3

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 280,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3032-S3

R3032-S3

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 325,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3040-BL3

R3040-BL3

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 342,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3040-BL4

R3040-BL4

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 47 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 452,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3040-S3

R3040-S3

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta: 398,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3050-BL3

R3050-BL3

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 393,00 €
Lisää projektiluetteloon
R3050-BL4

R3050-BL4

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Listahinta: 588,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3