EF24A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
- Listpris
- 799,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
K9-2
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø12...26,7 mm
Listpris: 52,50 €
Ditt pris: ...
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Listpris: 32,60 €
Ditt pris: ...
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Listpris: 68,00 €
Ditt pris: ...
ZG-EFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Listpris: 108,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 9.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 4.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 16 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
- Vridmoment
- 30 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]