Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
    Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
  2. Spjällställdon
  3. Linjära ställdon

LHQ24A100



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LHQ24A100

LHQ24A100

Linjärt ställdon, 100 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3.5 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris
342,00 €
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
  • Tillbehör
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

Referenser

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 92,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 21,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 65,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
100 N
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (förlängd) /1 (indragen)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
100 mm
Gångtid (motor)
3.5 s / 100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]