2. Ställdon
  3. Ventilställdon

SR24A-MP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR24A-MP

SR24A-MP

Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54

Listpris
396,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.25 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid motor variabel
90...350 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]