2. Ställdon
  3. Ventilställdon

SRF24A-SZ



Tillbaka till produktkategori
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listpris
503,00 €
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
5.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
8.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Rörelseriktning av motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]