2. Ställdon
  3. Ventilställdon

TRF230-O



Tillbaka till produktkategori
TRF230-O

TRF230-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP42

Listpris
253,00 €
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
CAD-data 2D

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

CAD-data 3D
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
2.5 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A - AB = 100 %)
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<75 s
Skyddskategori
IP42
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]