3. Ventilställdon

TRY230



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRY230

TRY230

Vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, IP40

Listpris
157,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med handvev
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-7...50°C [19...122°F]