3. Ventilställdon

VGRK24A-LP1-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
VGRK24A-LP1-5

VGRK24A-LP1-5

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 410,00 €
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
21 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogenfri)
Anslutning Ethernet
RJ45-uttag
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Moln
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
90...150 s
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Skyddskategori
IP40