H550B/LV230A-TPC
Sätesventil, 3-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 888,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 40 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
- Avstängningstryck
- 70 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2