Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
    Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
  2. Spjällställdon
  3. Ventilställdon

NV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris
482,00 €
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
  • Tillbehör
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Kraft
1000 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]