TRF24
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP42
- Listpris
- 235,00 €
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2.5 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <75 s
- Skyddskategori
- IP42
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]