The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=outdated~

  1. Hem
  2. Ventiler
  3. Sätesventiler

H6015X1P6-S2/SV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6015X1P6-S2/SV24A-TPC

H6015X1P6-S2/SV24A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 451,00 €
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
1.6 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
2500 kPa
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts