Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

Belimos roterende aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon kan håndtere en mengde HVAC-applikasjoner. De er tilgjengelige i et stort utvalg av nominell spenning og momenter.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Type bevegelse
Moment
Kraft
Spenning AC/DC
Regulatortype
Gangtid
Mekanisk grensesnitt
Hjelpebrytere
Elektrisk tilkopling
Beskyttelseskategori
Slett
235 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Lineær aktuator, 125 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Lineær aktuator, 125 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
LH230A100

LH230A100

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 100 mm, IP54

Listepris: NOK 1 891,00
Legg til i prosjektliste
LH230A200

LH230A200

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 200 mm, IP54

Listepris: NOK 1 967,00
Legg til i prosjektliste
LH230A300

LH230A300

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 300 mm, IP54

Listepris: NOK 2 005,00
Legg til i prosjektliste
LH230A60

LH230A60

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 60 mm, IP54

Listepris: NOK 1 891,00
Legg til i prosjektliste
LH230ASR100

LH230ASR100

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 100 mm, IP54

Listepris: NOK 3 003,00
Legg til i prosjektliste
LH230ASR200

LH230ASR200

Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 200 mm, IP54

Listepris: NOK 3 051,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Lineær aktuator, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54

Listepris: NOK 3 479,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 100 mm, IP54

Listepris: NOK 2 718,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 100 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 2 718,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54

Listepris: NOK 2 766,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 2 766,00
Legg til i prosjektliste
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 300 mm, IP54

Listepris: NOK 2 870,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5