2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

01DT-1BH



Lær mer
Tilbake til produktkategori
01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Inkluderte deler: monteringsklips, skruer, klebende folie

Listepris
NOK 491,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 108,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22D-A05

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 222,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22D-A09

A-22D-A09

Montasjeplate S kapsling

Listepris: NOK 71,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listepris: NOK 30,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22P-A45

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 309,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Følerlommer

A-22P-A06

A-22P-A06

Innstikkslomme Rustfritt stål, 50 mm, G 1/2", SW27

Listepris: NOK 366,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22P-A18

A-22P-A18

Innstikkslomme Messing, 50 mm, R 1/2", SW22

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 430,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Temperatur
Utgangssignal
Pt1000
Utgangssignal passiv temperatur
Pt1000
Sondelengde
50 mm