2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PE-1UD



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PE-1UD

22PE-1UD

Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, innstikklomme, isolasjonsskall

Listepris
NOK 12 565,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PE-A02

A-22PE-A02

T-stykke med innstikklomme, DN 20

Listepris: NOK 430,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Innstikkslomme Rustfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listepris: NOK 534,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 298,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV20F

ZREV20F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listepris: NOK 230,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 4 125,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Sensormodul termisk energimåler DN 20

Listepris: NOK 5 579,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
2.5
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Ventilstørrelse
20 mm
Ventilstørrelse
3/4 inch