2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PEM-1UC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h, PN 25

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall

Aktivering av termisk energimåler

Listepris
NOK 12 184,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Sikkerhetstetning med ledning, Sett med 2 deler

Listepris: NOK 243,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 298,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-stykke, DN 15, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

MID tilbehørssett uten passtykke, DN 15

Listepris: NOK 1 055,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

MID tilbehørssett med passtykke, DN 15

Listepris: NOK 1 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID tilbehørssett EV, DN 15, G 1/2"

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Åpne/lukke ventil DN 15 Rp 1/2"

Listepris: NOK 442,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV15F

ZREV15F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listepris: NOK 150,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 4 125,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Sensormodul MID termisk energimåler DN 15

Listepris: NOK 6 235,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

Thermal energy meter activation

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
1.5
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Visningstype
LCD
Medium
Vann
Ventilstørrelse
15 mm
Ventilstørrelse
1/2 inch