2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PEM-1UH



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h, PN 25

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall

Aktivering av termisk energimåler

Listepris
NOK 19 778,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 285,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Sikkerhetstetning med ledning, Sett med 2 deler

Listepris: NOK 243,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 298,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A11

A-22PEM-A11

T-stykke, DN 50, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1

Listepris: NOK 850,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-50A

EXT-EF-50A

MID tilbehørssett uten passtykke, DN 50

Listepris: NOK 7 689,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-50B

EXT-EF-50B

MID tilbehørssett med passtykke, DN 50

Listepris: NOK 9 115,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-50E

EXT-EF-50E

MID tilbehørssett EV, DN 50, G 2"

Listepris: NOK 3 165,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-50G

EXT-EF-50G

Åpne/lukke ventil DN 50 Rp 2"

Listepris: NOK 3 374,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV50F

ZREV50F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listepris: NOK 1 045,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 4 125,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Sensormodul MID termisk energimåler DN 50

Listepris: NOK 8 088,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

Thermal energy meter activation

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
15
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Visningstype
LCD
Medium
Vann
Ventilstørrelse
50 mm
Ventilstørrelse
2 inch