2. Damper motorları
  3. Aksesuarlar

SN2-C7/300



Ürün kategorisine dön
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 3 m

Montaj için bir ZSN-B veya ZSN-BF braketi gereklidir

Liste fiyatı
EUR 136,00
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
ZSN-B

ZSN-B

Braket sN2-C7 için BFL, BFN, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSN-BF

ZSN-BF

Braket BF için SN2-C7 için

Liste fiyatı: EUR 41,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)