ZBAT140



Ürün kategorisine dön
ZBAT140

ZBAT140

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı), Prob uzunluğu 65 mm

Tetikleme elemanının sadece kalifiye uzmanlar tarafından değiştirilmesine izin verilir. Yangın damperleri dokümantasyonuna göre spesifik değerler dikkate alınmalıdır.

Liste fiyatı
EUR 81,30
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
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)