2. Damper motorları
  3. Duman kontrol damperi motorları

BE24



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
BE24

BE24

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 14x14 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
ZK1-B

ZK1-B

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 154,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-B

ZK2-B

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Liste fiyatı: EUR 7,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 176,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 230,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZST-BS

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Smoke development with and without mechanical smoke control

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip mekanik duman tahliye sistemleri, kaçış ve kurtarma yollarının mümkün olduğunca uzun süre dumansız kalmasını sağlar.

Dumanın komşu bölgelere yayılması etkin bir şekilde önlenir ve içeri giren temiz hava ani alevlenmeyi geciktirir.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
12 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
18 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Krank kollu
Dönme açısı
100°
Çalışma süresi (motor)
<60 s / 90°
Mekanik arayüz
Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)