BEN24
Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Form fit 12x12 mm, IP54, Kablo
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Ürün videoları
Smoke development with and without mechanical smoke control
Motorlu duman kontrol damperlerine sahip mekanik duman tahliye sistemleri, kaçış ve kurtarma yollarının mümkün olduğunca uzun süre dumansız kalmasını sağlar.
Dumanın komşu bölgelere yayılması etkin bir şekilde önlenir ve içeri giren temiz hava ani alevlenmeyi geciktirir.
Duman kontrol motorları BEN ve BEE
Yangın durumunda, duman kontrol damperlerinin güvenilir şekilde tanımlanmış güvenlik pozisyonunda tutulması özel olarak geliştirilen Safety Position Lock™ fonksiyonu sayesinde sağlanır.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Tork
- 15 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Krank kollu
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- <30 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Form fit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...55°C [-22...131°F]