2. Kontrol Vanaları
  3. Küresel Vanalar

K232B



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
K232B

K232B

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 32, İçten dişli, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Akışkan sıcaklığı -15...90°C [5...194°F]

Liste fiyatı
EUR 171,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: K232B
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    Patern
    2 yollu
    Kvs
    84 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -15...90°C [5...194°F]
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)