X8016M.113A4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8016M.113A4

X8016M.113A4

Genleşme vanası, 20 s, A3, IP54, 2 yollu, ODF 16-16 mm, 100 kW, Bakır
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
Z-C24X4P010

Z-C24X4P010

Bağlantı kablosu, 1 m, fişli XB4 için

Liste fiyatı: EUR 42,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-C24X4Y050

Z-C24X4Y050

Sensör kablosu, 5 m, nTC elemanlı ve fişli XB4 için

Liste fiyatı: EUR 98,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Kontrol tipi
MP-Bus