X8042M.3B3A4
Genleşme vanası, 20 s, A3, IP54, 2 yollu, ODF 42-42 mm, 500 kW, Pirinç
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Z-C24X4Y050
Sensör kablosu, 5 m, nTC elemanlı ve fişli XB4 için
Liste fiyatı: EUR 98,20
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2.6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Kontrol tipi
- MP-Bus
- Koruma kategorisi
- IP54
- Patern
- 2 yollu
- Akışkan sıcaklığı
- -20...70°C [-4...158°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
- Fark basınç
- ∆pmax 3500 kPa
- Boru bağlantısı
- dahili lehimleme manşonu ODF