X8042M.5322A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8042M.5322A

X8042M.5322A

Küresel kontrol vanası, 0.5...10 V, 9 s, 3 m, A2L, IP54, 2 yollu, ODF 42-42 mm, Kvs 21 m³/h, Bakır
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
13 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
23 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Koruma kategorisi
IP54
Patern
2 yollu
Kvs
21 m³/h
Akışkan
HFC, HFO
Akışkan sıcaklığı
-20...90°C [-4...194°F]
Fark basınç
∆pmax 3200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A